Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / vernickelt / CSPCH, CSPPNH【2,000-5,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / vernickelt / CSPCH, CSPPNH

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 8 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Sie sind erhältlich in den Größen 4 - 8 (mm). Um die Blechschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen vernickelt und unbehandelt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSH-SUS-M2-6
CSPCSH-SUS-M2-8
CSPPNH-STN-M2.6-6
CSPPNH-STN-M2.6-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

94.18 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1026NA

92.39 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1028NA

109.93 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.66[Vernickelt] Vernickelt

112.01 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.68[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support