Effiziente Messpfanne

Effiziente Messpfanne
Screws are easily grasped with the screwdriver, and align with the screw head direction.
Includes a quantity scale that allows the number of screws arranged on the plate to be seen at a glance.
Compatible with pan head, countersunk head, raised countersunk head, truss head, pressure, and binding screws.

[Procedure] Pile a suitable amount of applicable screws in the center of the dish and shake the dish in all directions to align the screws.

[Applicable Size (Thread Diameter)] φ1.4-φ1.7, φ2-φ2.6, φ3-φ4

(i)Hinweis

  • Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Einzelheiten sind in den Produktstandards zu finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOLKEI-ABS-2-2.6

Teilenummer
TOLKEI-ABS-2-2.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.62 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Größe Schraubendurchmesser φ2 - φ2,6 Material ABS-Kunststoff Verkaufseinheit Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich)

Sie befinden sich auf der Seite für Effiziente Messpfanne, die Teilenummer ist TOLKEI-ABS-2-2.6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOLKEI-ABS-2-2.6.

Technischer Support