Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Parker / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
[Werkstoff] Edelstahl / EN 1.1191 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / Dreiwertig Weiß / Parkerisierung (Phosphatierung) / [Gewindedurchmesser (M)] 10/14/16/18/20/24/30 / [Anwendung/Funktion] Lockerungsschutz / [Gewinderinnendurchmesser Typ] Metrisch Fein / [Details zum Lockerungsschutz] Harte Sicherungsmutter
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HNTLHL-S45C3W-MS16 |
HNTLHL-S45C3W-MS24 |
HNTLHL-S45CPLB-MS10 |
HNTLHL-S45CPLB-MS14 |
HNTLHL-S45CPLB-MS16 |
HNTLHL-S45CPLB-MS20 |
HNTLHL-S45CPLB-MS24 |
HNTLHL-S45CPLB-MS30 |
HNTLHL-SUS-MS14 |
HNTLHL-SUS-MS18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | - | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | |
20.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | - | Chromatiert (III-wertig) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | - | Parker | Andere spezielle Bearbeitungen | |
4.79 € 2.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | - | Parker | Andere spezielle Bearbeitungen | |
6.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | - | Parker | Andere spezielle Bearbeitungen | |
10.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | - | Parker | Andere spezielle Bearbeitungen | |
16.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | - | Parker | Andere spezielle Bearbeitungen | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | - | Parker | Andere spezielle Bearbeitungen | |
19.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [Nicht im Lieferumfang] N/A | |
29.11 € 15.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [Nicht im Lieferumfang] N/A |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Feingewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Einzelheiten zur Arretierung | Sicherungsmuttern |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften