Lang-I, Edelstahl, Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.

Lang-I, Edelstahl, Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.
  • Mengenrabatt
[Diameter] 4 5 6 7 8 9 10
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.
  • Das „Durchgangslochmaß“ ist „Maß h in den Produktinformationszeichnungen“.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPNIBT-SUS-M4
SPNIBT-SUS-M5
SPNIBT-SUS-M6
SPNIBT-SUS-M7
SPNIBT-SUS-M8
SPNIBT-SUS-M9
SPNIBT-SUS-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser
(mm)
Abmessungen der Durchgangsbohrung
(mm)

6.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410

10.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10513

12.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10614

17.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10714

21.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10814

28.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10915

35.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support