Alu-Konstruktionsprofile / F25A, Serie 6 / 25x35x25 / Nut 7,2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F25A-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F25A-[1100-3940/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHole Processing Code Length (Cut Product)
(mm)
1 8 Arbeitstage 101A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2R10 ~ 1099
1 8 Arbeitstage 101A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2R1100 ~ 3940

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 25 Profilgröße 25 × 35,3 Profilserie LECOFRAME Serie 25 (für leichte/mittlere Konstruktionen)
Profilausführung Mit C-Ebene Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Ausführung mit geriffelter Oberfläche 3-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support