Alu-Konstruktionsprofile / F25P, Serie 6 / 25x25x25 / Nut 7,2 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F25P-[10-1099/0.1]
F25P-[1100-3940/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 25 Profilgröße 25 × 32,3 Profilserie LECOFRAME Serie 25 (für leichte/mittlere Konstruktionen)
Profilausführung Mit C-Ebene Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Ausführung mit geriffelter Oberfläche 3-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support