Servo Screwdriver & Stepper Motor Set CSB-BZ Series

Servo Screwdriver & Stepper Motor Set CSB-BZ Series

● Closed loop servo drive
● Low noise, low vibration, and low heat generation across the entire speed range
● Thin DIN rail mounted driver
● 4-stage resolution settings (500, 1,000, 5,000, 10,000 p/r)
● Various Protection Functions
● Input Power Supply: 24 VDC
● The speed filter enables smooth acceleration and deceleration
● Easy 6-stage gain settings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSB-BZ42D3E
CSB-BZ60D3E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVierkant-Flansch Größe A
(mm)
Maximales statisches Drehmoment (Details)
(N·m)
Maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung)
(Nm)
Grundkörperlänge
(mm)
Wellendurchmesser
(mm)

489.80 €

1 21 Arbeitstage 10420.353bis zu 0,466.85

531.72 €

1 8 Arbeitstage 10601.22bis zu 1,382.68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Artikelsatz Stromversorgung 2-phasig Spannungs-Spezifikationen DC-Spezifikationen
Steuermethode Geregelt Reduzierstück NA Spezifikation der Achse Einzelne Wellen

Technischer Support