Serie CBA-30 DC, bürstenloser Motor- und Treibersatz

Serie CBA-30 DC, bürstenloser Motor- und Treibersatz

● Wide Speed Control Range (90 to 3,000 r/min, speed ratio 1:33)
● Smallest in industry/lightest weight class motor driver. Ideal for equipment requiring space-saving.
● Stable speed control (speed fluctuation 0.5% or less)
● Equipped with 2-stage speed setting function (internal knob / external input)
● A safe design equipped with a safe start function
● Acceleration time/deceleration time settings and instantaneous stop are possible
● Motor speed can be monitored via rotational pulse output
● Various Protection Functions (Overload, Overspeed, Overheat, Over/Under Voltage Protection)
● A power supply unit package that can be used immediately is available
● Extensive Geared Lineup (gear ratio 1:5 to 1:100)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBA-30CDF
CBA-30CKF-SA
CBA-30CKF-SC
CBA-30CKF-SD
CBA-30CKF-SE
CBA-30CKF-SF
CBA-30CKF-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMotortyp Maß Vierkantflansch A
(mm)
Getriebekopfausführung Gear ratio Rated Torque
(N·m)
Max. Allowable Torque
(N·m)

192.92 €

1 8 Arbeitstage 10Standard-NA-0.12-

278.67 €

1 8 Arbeitstage 10Geared60Parallel Shafts1:5-0.54

278.67 €

1 8 Arbeitstage 10Geared60Parallel Shafts1:15-1.6

278.67 €

1 8 Arbeitstage 10Geared60Parallel Shafts1:20-2.2

299.32 €

1 8 Arbeitstage 10Geared60Parallel Shafts1:30-3.1

299.32 €

1 8 Arbeitstage 10Geared60Parallel Shafts1:50-5.2

299.32 €

1 8 Arbeitstage 10Geared60Parallel Shafts1:100-6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Set Product Grundkörper, Form Square Nennleistung(W) 30
Spezifikationen Spannung DC Specifications Geschwindigkeitsbereich(r/min) 90 - 3000

Technischer Support