Flachkopfschrauben / CSPSLH / Kreuzschlitz / Stahl / Beschichtung wählbar 【2,000-4,000 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / CSPSLH / Kreuzschlitz /  Stahl  /  Beschichtung wählbar

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 6 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert, Vernickelt




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 5 - 6 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatiert, Vernickelt. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPSLH-ST3B-M3-5
CSPSLH-ST3B-M4-5
CSPSLH-ST3W-M4-5
CSPSLH-STN-M4-5
CSPSLH-STNB-M3-6
CSPSLH-STNB-M4-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Gewindedurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung

142.61 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Chromatiert] III-wertig verchromt (schwarz)

207.76 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Chromatiert] III-wertig verchromt (schwarz)

118.66 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Chromatiert] III-wertig verchromt (weiß)

190.21 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 1045[Vernickelt] Vernickelt

121.58 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Vernickelt] Schwarz vernickelt

166.07 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 1045[Vernickelt] Schwarz vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Kopfform Flacher Kopf Antriebsart Kreuzschlitzkopf
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support