Sechskantschrauben / Stahl / Feingewinde / HXNHP1.5【1-160 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Stahl / Feingewinde / HXNHP1.5

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 150 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 20 - 150 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNHP1.5-ST-M12-75
HXNHP1.5-STT3SC-M12-20
HXNHP1.5-STT3SC-M12-25
HXNHP1.5-STT3SC-M12-30
HXNHP1.5-STT3SC-M12-35
HXNHP1.5-STT3SC-M12-40
HXNHP1.5-STT3SC-M12-45
HXNHP1.5-STT3SC-M12-50
HXNHP1.5-STT3SC-M12-55
HXNHP1.5-STT3SC-M12-60
HXNHP1.5-STT3SC-M12-70
HXNHP1.5-STT3SC-M12-75
HXNHP1.5-STT3SC-M12-80
HXNHP1.5-STT3SC-M12-90
HXNHP1.5-STT3SC-M12-100
HXNHP1.5-STT3SC-M12-110
HXNHP1.5-STT3SC-M12-120
HXNHP1.5-STT3SC-M12-130
HXNHP1.5-STT3SC-M12-140
HXNHP1.5-STT3SC-M12-150
HXNHP1.5-STT3SC-M24-70
HXNHP1.5-STT3SC-M24-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

123.70 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101275[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung

258.23 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101220[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

270.47 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101225[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

273.67 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101230[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

274.38 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101235[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

272.30 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101240[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

278.57 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101245[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

276.81 €

110 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101250[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

277.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101255[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

289.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101260[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

290.56 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101270[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

272.94 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101275[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

291.14 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101280[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

283.05 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101290[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

253.35 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012100[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

746.83 €

110 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012110[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

10.49 €

1 15 Arbeitstage 1012120[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

833.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012130[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

661.94 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012140[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

726.39 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012150[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

648.97 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102470[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

591.63 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102475[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem StahlBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form N/A
Abstand(mm) 1.5 Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Feingewinde
Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support