Sechskantschrauben【1-500 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben
  • Mengenrabatt
[Nominal] 8/10/12/14/16
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Trivalent Stainless Coating

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSM7Z-ST3B-M8-25
HXNSM7Z-STT3SC-M8-10
HXNSM7Z-STT3SC-M8-12
HXNSM7Z-STT3SC-M8-16
HXNSM7Z-STT3SC-M8-18
HXNSM7Z-STT3SC-M8-20
HXNSM7Z-STT3SC-M8-22
HXNSM7Z-STT3SC-M8-25
HXNSM7Z-STT3SC-M8-30
HXNSM7Z-STT3SC-M8-35
HXNSM7Z-STT3SC-M8-40
HXNSM7Z-STT3SC-M8-45
HXNSM7Z-STT3SC-M8-50
HXNSM7Z-STT3SC-M12-35
HXNSM7ZA-STT3SC-M10-16
HXNSM7ZA-STT3SC-M10-25
HXNSM7ZA-STT3SC-M10-30
HXNSM7ZA-STT3SC-M10-35
HXNSM7ZA-STT3SC-M12-20
HXNSM7ZA-STT3SC-M12-25
HXNSM7ZA-STT3SC-M12-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

0.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10825[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

372.79 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10810[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

264.35 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10812[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

238.08 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10816[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

294.29 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10818[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

196.14 €

330 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10820[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

257.59 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10822[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

184.71 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10825[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

188.54 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10830[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

230.80 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10835[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

230.14 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10840[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

209.86 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10845[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

238.98 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10850[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

184.76 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101235[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.75Box/Packung

219.42 €

230 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101016[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5Box/Packung

2.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101025[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

184.56 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101030[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5Box/Packung

240.04 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101035[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5Box/Packung

204.56 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101220[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.75Box/Packung

182.85 €

110 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101225[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.75Box/Packung

183.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101230[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.75Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form N/A
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendung Standard
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support