Sechskantschrauben / Teilgweinde / Stahl / Beschichtung wählbar / HXNH8MHT, HXNH8MHTA【1-200 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Teilgweinde / Stahl / Beschichtung wählbar / HXNH8MHT, HXNH8MHTA
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 100 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Unbehandelt




Diese Sechskantschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 30 - 100 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNH8MHT-ST3B-M10-30
HXNH8MHT-ST3W-M10-45
HXNH8MHT-ST-M8-45
HXNH8MHT-ST-M10-50
HXNH8MHT-STC-M8-30
HXNH8MHT-STC-M8-45
HXNH8MHT-STC-M8-100
HXNH8MHT-STT3SC-M8-45
HXNH8MHTA-ST-M10-40
HXNH8MHTA-ST-M10-45
HXNH8MHTA-STC-M10-30
HXNH8MHTA-STC-M10-45
HXNH8MHTA-STT3SC-M10-30
HXNH8MHTA-STT3SC-M10-45
HXNH8MHTA-STT3SC-M10-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

123.45 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1.5Box/Packung

73.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101045[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1.5Box/Packung

0.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10845[Nicht im Lieferumfang] N/A1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

52.82 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101050[Nicht im Lieferumfang] N/A1.5Box/Packung

0.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -830[Chromatiert] Chromatiert1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

85.32 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -845[Chromatiert] Chromatiert1.25Box/Packung

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -8100[Chromatiert] Chromatiert1.25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

155.52 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10845[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25Box/Packung

67.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101040[Nicht im Lieferumfang] N/A1.5Box/Packung

73.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101045[Nicht im Lieferumfang] N/A1.5Box/Packung

0.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1030[Chromatiert] Chromatiert1.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

88.13 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1045[Chromatiert] Chromatiert1.5Box/Packung

155.26 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101030[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5Box/Packung

106.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101045[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5Box/Packung

114.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101050[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form N/A
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendung Standard
Schraubmodell Halbgewinde

Technischer Support