Zylinderschrauben / CSHHF-SUS-M3-6 / Innensechskant / Dünnschaft / Edestahl

Zylinderschrauben / CSHHF-SUS-M3-6 / Innensechskant / Dünnschaft / Edestahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube benutzt werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und vereinfachen Montage und Demontage. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 3. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHHE-SUS-M4-6
CSHHF-SUS-M3-6
CSHHFI-SUS-M4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Gewindelänge
(mm)

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10465

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10364

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10485

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Fallschutz

Technischer Support