Konfigurierbar in [Länge] 6 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6
Genaue Form | Bindeschraube | Nenngröße Schraube (M) | 3 | Länge L (mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Steigung(mm) | 0.5 |
Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe, die Teilenummer ist CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften