Klemmschrauben mit quadratischer Unterlegscheibe / CSBBDHND / Stahl【1,500-3,500 Stk. pro Packung】

Klemmschrauben mit quadratischer Unterlegscheibe / CSBBDHND / Stahl

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 8 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Klemmschraube von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 8 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist vernickelt. Die Klemmschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] / SWCH / [Nennweite] / 3, 4

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBBDHND-STN-M3-60
CSBBDHND-STN-M3-64
CSBBDHND-STN-M3-85
CSBBDHND-STN-M3-86
CSBBDHND-STN-M3-87
CSBBDHND-STN-M4-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)
Rechteckige Unterlegscheibe Nr.

107.14 €

3,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10360.5H3-0

106.83 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10360.5H3-4

109.41 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10380.5H3-5

110.97 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10380.5H3-6

89.62 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10380.5H3-7

71.57 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10480.7H4-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support