Flügelschrauben / HANWGP2-SUS-M / Kopf Kunststoff / zweiflügelig / Gewindebolzen Edelstahl

Flügelschrauben / HANWGP2-SUS-M / Kopf Kunststoff / zweiflügelig / Gewindebolzen Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Flügelform / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet



Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung eignen sich die Flügelschrauben von SUNCO besonders für Anwendungen, bei denen Flexibilität und einfache Bedienung gefragt sind. Zur Auswahl als Werkstoff steht Edelstahl. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HANWGP2-SUS-M5-20
HANWGP2-SUS-M5-40
HANWGP2-SUS-M6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
Nennmaße

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105200.85.0

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105400.85.0

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063016.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support