Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz mit Stift / Stahl / verchromt / CSPPNH【100 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz mit Stift / Stahl / verchromt / CSPPNH

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig)




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 20 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNH-ST3W-M3-10
CSPPNH-ST3W-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Abstand
(mm)

15.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030.5

19.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Länge L (mm)(mm) 10 Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support