Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende【3,000-10,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 10 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert / [Variante Details] Taptite




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 5 - 10 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig), Chromatiert. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNH-ST3B-TP3-6
CSPPNH-ST3W-TP2-5
CSPPNH-STC-TP2.6-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

82.10 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

122.51 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

84.95 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -2.66[Chromatiert] Chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support