Blechschrauben / Linsenkopf / mit Bund / Kreuzschlitz

Blechschrauben / Linsenkopf / mit Bund / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Taptite




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 3. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNHFI-SUS-TP3-8

Teilenummer
CSPPNHFI-SUS-TP3-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L (mm) 8
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / mit Bund / Kreuzschlitz , die Teilenummer ist CSPPNHFI-SUS-TP3-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNHFI-SUS-TP3-8.

Technischer Support