Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende【1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert / [Variante Details] Taptite




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 4. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Verkupfert, Schwarz Lackiert. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPTRH-410GJB-TP4-12

Teilenummer
CSPTRH-410GJB-TP4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

95.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 12 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Oberflächenbehandlung GB-Beschichtung Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende, die Teilenummer ist CSPTRH-410GJB-TP4-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPTRH-410GJB-TP4-12.

Technischer Support