Gewindestifte / SSM-ST3B-M1.4-2.5 / Stahl / verchromt / rechtsgängig【1,000 Stk. pro Packung】

Gewindestifte / SSM-ST3B-M1.4-2.5 / Stahl / verchromt / rechtsgängig
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Länge] 2.5 (mm) / [Nenngröße] 1,4 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig)




Diese Gewindestifte von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 1,4. Um die Gewindestifte bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Die Gewindestifte in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSM-ST3B-M1.4-2.5

Teilenummer
SSM-ST3B-M1.4-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

55.30 €

25.44 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gewindestift Nenngröße Gewinde (M)(mm) 1.4 [L] Länge(mm) 2.5
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (schwarz) Ausführung - Gewinde Metrisches Regelgewinde
Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindestifte / SSM-ST3B-M1.4-2.5 / Stahl / verchromt / rechtsgängig, die Teilenummer ist SSM-ST3B-M1.4-2.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSM-ST3B-M1.4-2.5.

Technischer Support