Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THL-20-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 269 | Klemmkraft(N) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Klemmschraube) | M4 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
[H] Höhe (Spannarm)(mm) | 16 | [L] Länge (Spannarm)(mm) | 21.2 | Ausführung (Auflageschraube) | Schraube mit Kunststoff |
Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften