Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THL-30-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Klemmkraft(N) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Klemmschraube) | M5 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
[L] Länge (Spannarm)(mm) | 37.5 | Ausführung (Auflageschraube) | Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften