Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THL-40-A
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | Variabel | Klemmkraft(N) | 1 - 800 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Klemmschraube) | M6 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
[H] Höhe (Spannarm)(mm) | 39.5 | [L] Länge (Spannarm)(mm) | 50 | Ausführung (Auflageschraube) | Schraube mit Gummidruckstück |
Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / THL-40-A / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist THL-40-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THL-40-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften