Schnellspanner / THL-50-A / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THL-50-A

Teilenummer
THL-50-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.52 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) Variabel Klemmkraft(N) 1 - 400
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Klemmschraube) M8 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl
[H] Höhe (Spannarm)(mm) 47.6 [L] Länge (Spannarm)(mm) 70 Ausführung (Auflageschraube) Schraube mit Gummidruckstück
Einstellung (Position, Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / THL-50-A / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist THL-50-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THL-50-A.

Technischer Support