Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TVL-10-A-N
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | Variabel | Klemmkraft(N) | 1 - 120 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Auflageschraube) | M5 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | [H] Höhe (Spannarm)(mm) | 28 | [L] Länge (Spannarm)(mm) | 25 |
Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften