Schnellspanner / TVL-20-B-N / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TVL-20-B-N

Teilenummer
TVL-20-B-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.49 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 499 Klemmkraft(N) 100
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Auflageschraube) M6 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl
Kategorie Grundkörper [H] Höhe (Spannarm)(mm) 32 [L] Länge (Spannarm)(mm) 44.5
Ausführung (Auflageschraube) Stahlschraube Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / TVL-20-B-N / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist TVL-20-B-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TVL-20-B-N.

Technischer Support