Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TVL-40-A
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | Variabel | Klemmkraft(N) | 1 - 500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Auflageschraube) | M8 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | [H] Höhe (Spannarm)(mm) | 47.7 | [L] Länge (Spannarm)(mm) | 71.4 |
Ausführung (Auflageschraube) | Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / TVL-40-A / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Andruckspindel verstellbar, die Teilenummer ist TVL-40-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TVL-40-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften