Schnellspanner / TVL-40-B / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TVL-40-B

Teilenummer
TVL-40-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.47 €

7.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049 Klemmkraft(N) 500
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Auflageschraube) M8 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl
Kategorie Grundkörper [H] Höhe (Spannarm)(mm) 47.7 [L] Länge (Spannarm)(mm) 71.4
Ausführung (Auflageschraube) Schraube mit Gummidruckstück Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / TVL-40-B / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist TVL-40-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TVL-40-B.

Technischer Support