Schnellspanner horizontal TPPL-30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPPL-30

Teilenummer
TPPL-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.10 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999 Klemmkraft(N) 1760
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M8 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Spannarmhöhe H(mm) 20
Hub S(mm) 30

Technischer Support