Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPPL-80
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100~ | Klemmkraft(N) | 3860 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M10 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe H(mm) | 31.8 |
Hub S(mm) | 42 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften