Zylinderkopfschraube / Innensechskant

Zylinderkopfschraube / Innensechskant
  • Mengenrabatt
[Nominal M] 6, 8, 16
[Material] Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White, Trivalent Black, Bright Chromate Plating

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSHBTH-ST3B-M8-15

Teilenummer
CSHBTH-ST3B-M8-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 8 Länge L (mm) 15 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (schwarz) Montagebohrung, Form Innensechskant Abstand(mm) 1.25
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support