Konfigurierbar in [Länge] 130 (mm) / [Nenngröße] 12 / [Material] Rostfreier Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSHCS-SUS-M12-130 |
CSHCS-SUS-M12-140 |
CSHCS-SUS-M12-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | |
12.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 140 | |
13.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 150 |
Loading...
Nenngröße Schraube (M) | 12 | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Abstand(mm) | 1.75 | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften