Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSHHP3-ST3B-M3-25
Nenngröße Schraube (M) | 3 | Länge L (mm) | 25 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (schwarz) | Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHP3-ST3B-M3-25 / Stahl / chromatiert / Innensechskant / Kombischrauben, die Teilenummer ist CSHHP3-ST3B-M3-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSHHP3-ST3B-M3-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften