Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHP / Stahl / Innensechskant / Kombischrauben

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHP / Stahl / Innensechskant / Kombischrauben
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 5. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSHHP4-ST3B-M5-25

Teilenummer
CSHHP4-ST3B-M5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 5 Länge L (mm) 25 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (schwarz) Montagebohrung, Form Innensechskant Abstand(mm) 0.8
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / CSHHP / Stahl / Innensechskant / Kombischrauben, die Teilenummer ist CSHHP4-ST3B-M5-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSHHP4-ST3B-M5-25.

Technischer Support