Bolzenanker (BA-Ausführung)

Bolzenanker (BA-Ausführung)
  • Mengenrabatt

Brauchen Sie einen neuen Bolzenanker? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Der Bolzenanker in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ABBASTAY-M12-120

Teilenummer
ABBASTAY-M12-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff CH12AH / JIS-SWCH10R Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Nennwert M 12 Länge(mm) 120 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl

Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenanker (BA-Ausführung) , die Teilenummer ist ABBASTAY-M12-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABBASTAY-M12-120.

Technischer Support