Alle Anker (C-Ausführung)【1-50 Stk. pro Packung】

Alle Anker (C-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Nominal M] 6
[Material] CH12AH/SWCH10R·Equivalent to SUS304J3
[Surface Processing] Bare / Trivalent White

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABAACST3W-M6-80
ABAACSUS-M6-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

77.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10CH12AH / JIS-SWCH10RIII-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

6.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)GewebeNiedrige Stückzahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Nennwert M 6 Länge(mm) 80

Technischer Support