Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz【1-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 16 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNS-SUS-M4-30
CSPPNSB-SUS-M5-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Verkaufseinheit

217.43 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10430Box/Packung

0.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10516Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)

Technischer Support