Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【1-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 115 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, SG Verarbeitung, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Diese Bohrschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 16 - 115 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPSF-410SGSUS-M5-19
HXPSF-410SGSUS-M5-25
HXPSF-410SGSUS-M5-35
HXPSF-410SGSUS-M6-19
HXPSF-410SGSUS-M6-25
HXPSF-ST3W-M5-16
HXPSF-ST3W-M5-19
HXPSF-ST3W-M5-35
HXPSF-ST3W-M6-19
HXPSF-ST3W-M6-25
HXPSF-ST3W-M6-35
HXPSF-ST3W-M6-115
HXPSFA-410-M5-35
HXPSFA-410-M6-35
HXPSFA-ST3W-M6-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10519[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)SG VerarbeitungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

131.94 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)SG VerarbeitungBox/Packung

160.34 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)SG VerarbeitungBox/Packung

170.38 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10619[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)SG VerarbeitungBox/Packung

0.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10625[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)SG VerarbeitungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

100.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

105.05 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

82.57 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

92.09 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10619[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

94.07 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

94.26 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10635[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

60.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106115[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

99.38 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

0.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10635[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

52.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10690[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig

Technischer Support