Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【300 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund

Konfigurierbar in [Länge] 45 - 50 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 45 - 50 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig). Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPSF-ST3W-M5-45
HXPSF-ST3W-M6-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

55.21 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10545

93.90 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support