Konfigurierbar in [Länge] 10 - 80 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Schwarz Lackiert, Weiß Lackiert, Chromatierung (III-wertig), Chromatierung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
[Nenngröße M] 3,5, 4, 5, 6 / [Werkstoff] Stahl / EN 1.4006 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertiges Weiß, dreiwertiges Schwarz, Chromatierung, Schwarzchromatierung, rostfreie Beschichtung, dreiwertige rostfreie Beschichtung, usw. verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.34 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
113.71 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
97.91 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
78.42 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 13 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
58.93 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 16 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
53.11 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
61.41 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 19 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
63.07 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
101.06 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
96.58 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 50 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
84.64 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 10 | [Stahl] Stahl | Andere spezielle Bearbeitungen | ||
68.46 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 13 | [Stahl] Stahl | Andere spezielle Bearbeitungen | ||
87.96 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 10 | [Stahl] Stahl | Beschichtung aus Edelstahl | ||
70.95 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 13 | [Stahl] Stahl | Beschichtung aus Edelstahl | ||
53.11 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 16 | [Stahl] Stahl | Beschichtung aus Edelstahl | ||
41.50 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 19 | [Stahl] Stahl | Beschichtung aus Edelstahl | ||
67.83 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 80 | [Stahl] Stahl | Beschichtung aus Edelstahl | ||
121.16 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | [Verzinnt] Verzinnt | ||
39.01 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 13 | [Stahl] Stahl | Beschichtung aus Edelstahl | ||
48.15 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] Stahl | Beschichtung aus Edelstahl | ||
34.45 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Stahl] Stahl | Beschichtung aus Edelstahl |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Andere Spezialformen |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften