Blechschrauben / Halbrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Bohrspitze【300-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Bohrspitze

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Chromatierung (III-wertig), Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Blechschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 13 - 100 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Andere Spezialbehandlungen, Chromatierung (III-wertig), Beschichtung aus rostfreiem Stahl. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngröße M] 4, 5 / [Werkstoff] Stahl / EN 1.4006 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Dreifach weiß, dreifach schwarz, dreifach rostfrei, Edelstahlbeschichtung, deutsche Braunbeschichtung, Verzinnung, andere Sonderbehandlung (ZEC-Beschichtung - Basis dreifach weiß)

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPRDS-410SZM-M4-13
CSPRDS-ST3B-M4-16
CSPRDS-ST3B-M4-19
CSPRDS-ST3B-M5-22
CSPRDS-STTSM-M5-60
CSPRDSB-ST3W-ZEC-M4-25
CSPRDSFT-ST3W-M5-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Anwendung Gewindelänge
(mm)

83.04 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10413[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] Verzinnt--

58.76 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)--

50.22 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)--

130.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10522[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)--

63.99 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10560[Stahl] StahlBeschichtung aus Edelstahl-35

61.00 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425[Stahl] StahlAndere spezielle Bearbeitungen--

68.38 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10550[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Standard-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support