Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【1-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Schwarz Lackiert, Weiß Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 13 - 50 (mm) vorhanden. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt, verkupfert, schwarz lackiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSSA-410-M4-45
CSPCSSA-410GJB-M4-45
CSPCSSA-410SZM-M4-30
CSPCSSA-410TBS-M4-45
CSPCSSA-410THB-M4-45
CSPCSSA-410THBT-M4-45
CSPCSSA-410THW-M4-45
CSPCSSA-410TSM-M4-45
CSPCSSB-410SZM-M4-35
CSPCSSB-410SZM-M4-40
CSPCSSB-410SZM-M4-45
CSPCSSB-410SZM-M4-50
CSPCSSB-STTSM-M4-13
CSPCSSB-STTSM-M4-16
CSPCSSBZ-ST3W-ZEC-M4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

119.10 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

79.58 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

121.83 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

118.35 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Schwarz lackiert] Kopflackierung (mattschwarz)Box/Packung

118.35 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Schwarz lackiert] Kopflackierung (schwarz)Box/Packung

118.35 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Weiß lackiert] Kopflackierung (weiß)Box/Packung

123.34 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)Beschichtung aus EdelstahlBox/Packung

91.27 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1035[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

130.32 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1040[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

146.97 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

137.77 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1050[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

40.68 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1013[Stahl] StahlBeschichtung aus EdelstahlBox/Packung

49.80 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Stahl] StahlBeschichtung aus EdelstahlBox/Packung

48.15 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[Stahl] StahlAndere spezielle BearbeitungenBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund)

Technischer Support