Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz
[Nominal M] 4, 5
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating, Stainless Steel Coating

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSS-STTSC-M5-25
CSPCSS-STTSC-M5-35
CSPCSS-STTSC-M5-50
CSPCSS-STU-M5-25
CSPCSSB-STU-M5-35
CSPCSSB-STU-M5-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

49.70 €

1 6 Arbeitstage 25[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] Beschichtung aus Edelstahl

49.70 €

1 6 Arbeitstage 35[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] Beschichtung aus Edelstahl

49.70 €

1 6 Arbeitstage 50[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] Beschichtung aus Edelstahl

49.70 €

1 6 Arbeitstage 25[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

49.70 €

1 6 Arbeitstage 35[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

49.70 €

1 6 Arbeitstage 50[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 5 Werkstoff Stahl
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support