Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 16 - 25 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSF-SUS-M5-16
HXNSFB-SUS-M5-19
HXNSFB-SUS-M5-25
HXNSFB-SUS-M6-19
HXNSFB-SUS-M6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

122.14 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516

129.49 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519

163.53 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525

204.80 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10619

234.48 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support