Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPPNS

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPPNS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 10 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNS-410-MS4-10

Teilenummer
CSPPNS-410-MS4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 10
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPPNS, die Teilenummer ist CSPPNS-410-MS4-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNS-410-MS4-10.

Technischer Support