Flachriemen / LOGISTAR, MX208□□□, NS41UKG□□□, NS82UKG□□□ / Polyester / PUR / max. 15°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS41UKG0/5GT-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UKG0/5GT-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenbreite
(mm)
Riemenumfang, Länge
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 10 Arbeitstage 1010 ~ 600220 ~ 9990NA
1 10 Arbeitstage -30 ~ 600220 ~ 9990M5 Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Besondere hygienische Anforderungen / Neigung / Elektrische Leitfähigkeit Oberflächenabdeckung, Farbe Grün Oberflächenabdeckung, Material Polyurethan
Oberflächenabdeckung, Form Vertikale Nut Endlosausführung Finger Zugglied, Material Polyester
Anzahl der Lagen 1 Windung Dicke(mm) Frontseite: 0,5; Rückseite: -

Technischer Support