Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NS41UG0/0G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UG0/0G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS82UG0/0G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UG0/0G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenkennwerte | Riemenbreite (mm) | Endlosausführung | Anzahl der Lagen | Riemenumfang, Länge (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Schlupf / Elektrische Leitfähigkeit | 10 ~ 600 | Finger | 1 Windung | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 93 Arbeitstage | - | Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Schlupf / Elektrische Leitfähigkeit | 30 ~ 600 | Finger | 1 Windung | 220 ~ 9990 | M5 Type / MM Type | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Besondere hygienische Anforderungen / Schlupf / Elektrische Leitfähigkeit | 10 ~ 1200 | Verdickte Stufen | 2 Windung | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | - | Besondere hygienische Anforderungen / Schlupf / Elektrische Leitfähigkeit | 30 ~ 1000 | Verdickte Stufen | 2 Windung | 220 ~ 9990 | A Type / M Type / MM Type |
Loading...
Oberflächenabdeckung, Farbe | Grün | Oberflächenabdeckung, Material | PET-Canvas | Zugglied, Material | Polyester |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenkennwerte
Riemenbreite(mm)
Endlosausführung
Riemenumfang, Länge(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften