Flachriemen / LOGISTAR, NS82UPG□□□ / Polyester / PET Gewebe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS82UPG0/0-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UPG0/0-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UPG0/0G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UPG0/0G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenabdeckung, Farbe Riemenbreite
(mm)
Riemenumfang, Länge
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 10 Arbeitstage 10Weiß10 ~ 1200220 ~ 9990NA
1 10 Arbeitstage -Weiß30 ~ 1000220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type
1 10 Arbeitstage 10[Grün] Grün10 ~ 1200220 ~ 9990NA
1 10 Arbeitstage -[Grün] Grün30 ~ 1000220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Besondere hygienische Anforderungen / Schlupf / Elektrische Leitfähigkeit Oberflächenabdeckung, Material PET-Canvas Endlosausführung Verdickte Stufen
Zugglied, Material Polyester Anzahl der Lagen 2 Windung

Technischer Support