Flachriemen / LOGISTAR, NS41UEG□□□, NS82UEG□□□ / ölbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS41UEG0/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UEG0/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UEG0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UEG0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenbreite
(mm)
Anzahl der Lagen Riemenumfang, Länge
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 16 Arbeitstage 1010 ~ 6001 Windung220 ~ 9990NA
1 10 Arbeitstage -30 ~ 6001 Windung220 ~ 9990M5 Type / MM Type
1 35 Arbeitstage 1010 ~ 12002 Windung220 ~ 9990NA
1 10 Arbeitstage -30 ~ 10002 Windung220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit / Ölbeständig Oberflächenabdeckung, Farbe Grün Oberflächenabdeckung, Material Polyurethan
Oberflächenabdeckung, Form flach Endlosausführung Finger Zugglied, Material Polyester
Dicke(mm) Frontseite: 0,2; Rückseite: -

Technischer Support